Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Maschinenbau Kitz
mk Sistema Tècnica de perfiles
Elementos de unión mk
Placa en �nguloen
Escuadras
Escuadra articuladaschenkel A25/2 - sin material de fijación
Maschinenbau Kitz
...
Placa en �nguloen
Escuadras
Escuadra articuladaschenkel A25/2 - sin material de fijación
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B46.00.036
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Nº ident
ARTIKELNR
Denominación
BZ1
Denominación
BZ2
Escuadra
WIN [°]
Superficie
OBRFL
Material (DE)
MTR
Dimensión
ABM
Color
FRB
Material (EUR)
MTR1
1
B46.00.036
Escuadra articuladaschenkel A25/2
sin material de fijación
30
rectificado
AlMgSi 0,7 F28
25 x 60 x 60 mm
Aluminio natural
EN AW-6005A T6
Show compressed display (1 configurable product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Maschinenbau Kitz
- Escuadra articuladaschenkel A25/2
Número de pedido
B46.00.036
Shorttext
sin material de fijación
Últimos cambios
21.07.2025 13:13:58
Unidad
Palablras clave
Elementos
Escuadra
Escuadras
Perfiles
Placa
Sistema
Tècnica
articuladaschenkel
fijación
material
mk
sin
unión
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties